(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RP-40BB |
RP-40BBT |
RP-50BB |
RP-50BBT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
สี | รายละเอียดสี | มีผลภายใน มิติ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,832.89 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 272 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 252 | 4968838903046 | 759-2272 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,832.89 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 272 | 2 สี | ฟ้าใส | 252 | 4968838903060 | 759-2281 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,969.96 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 325 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 305 | 4968838903008 | 759-2299 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,969.96 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 325 | 2 สี | ฟ้าใส | 305 | 4968838903022 | 759-2302 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ล็อค ที่ด้านสั้นป้องกันไม่ให้ยุบเมื่อวางซ้อนกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บและการขนส่งสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
RP-40BB |
RP-40BBT |
RP-50BB |
RP-50BBT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
สี | รายละเอียดสี | มีผลภายใน มิติ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,832.89 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 272 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 252 | 4968838903046 | 759-2272 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,832.89 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 272 | 2 สี | ฟ้าใส | 252 | 4968838903060 | 759-2281 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,969.96 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 325 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 305 | 4968838903008 | 759-2299 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,969.96 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 325 | 2 สี | ฟ้าใส | 305 | 4968838903022 | 759-2302 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง