(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5LRFCOD |
5LRFSCB |
5LRFSOD |
75LFCOD |
75LSFOD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
สี | หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ความสูงพับขึ้น (มิลลิเมตร) |
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,232.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | สีเทา | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | OD ที่โปร่งใส | 4580167564806 | 498-3157 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,276.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | 2 สี | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | สีฟ้าใส | 4580167564745 | 498-3165 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,232.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | สีเทา | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | OD | 4580167564790 | 498-3173 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,986.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 650 | 440 | 341 | สีเทา | 600 × 405 × 310 | 90 | OCK-105 | OD ที่โปร่งใส | 4580167564820 | 498-3297 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,986.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 650 | 440 | 341 | สีเทา | 600 × 405 × 310 | 90 | OCK-105 | OD | 4580167564813 | 498-3301 | 1 ชิ้น |
กล่องใส่ของแบบพับได้ ( แบบรวม ฝา)
[คุณสมบัติ]
สามารถรีไซเคิลได้ง่ายเนื่องจากทำจากพลาสติกทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้แกนเหล็กหรือ สกรู
·ทนทานต่อสิ่งสกปรกและ สนิม และมี รูปทรง ง่ายต่อการทำความสะอาด
· ล็อค สามชั้นเพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัย ยอดเยี่ยม
· รูปทรง ด้านในแบนเป็นมิตรกับ ผลิตภัณฑ์
·สามารถวางซ้อนกันได้ไม่ว่าจะประกอบหรือพับจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
5LRFCOD |
5LRFSCB |
5LRFSOD |
75LFCOD |
75LSFOD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
สี | หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ความสูงพับขึ้น (มิลลิเมตร) |
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,232.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | สีเทา | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | OD ที่โปร่งใส | 4580167564806 | 498-3157 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,276.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | 2 สี | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | สีฟ้าใส | 4580167564745 | 498-3165 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,232.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 530 | 366 | 334 | สีเทา | 492 × 333 × 303 | 95 | OCK-110 | OD | 4580167564790 | 498-3173 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,986.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 650 | 440 | 341 | สีเทา | 600 × 405 × 310 | 90 | OCK-105 | OD ที่โปร่งใส | 4580167564820 | 498-3297 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,986.00 |
FOLDABLE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 650 | 440 | 341 | สีเทา | 600 × 405 × 310 | 90 | OCK-105 | OD | 4580167564813 | 498-3301 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง