1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพลตฟอร์มการแสดงผล

PANEL BOARD

แพลตฟอร์มการแสดงผล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขาตั้งจอแสดงผลโดยเฉพาะสำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่และบาง
·สามารถติดตั้งในความสูง 3 ขั้นและติดตั้ง ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้

รหัสสินค้า
BD-KA95P82 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43,312.00

฿ 39,847.04

PANEL BOARD 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ผู้ผลิต อื่น ๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 950
ความลึก(มิลลิเมตร) 890 ความสูง(มิลลิเมตร) 1675 ขนาดหน้าจอที่รองรับ(ชนิด) ประเภท 37 ถึง 52
รหัสของทรัสโก้ 458-5453 ขนาดหน้าจอที่รองรับ(ชนิด) ประเภท 37 ถึง 52 ขนาดชั้นวางของ(มิลลิเมตร) ด้านหน้า 745 x ลึก 452
ลูกล้อ(มิลลิเมตร) ø100มิลลิเมตร (ล้อ สต็อปเปอร์ คู่) ความสูงของแผงชั้นวาง(มิลลิเมตร) 500, 700, 900 จาก พื้น ความสูงส่วนแกนกลาง หน้าจอ(มิลลิเมตร) 1,200, 1,400, 1,600 จาก พื้น
สเปค ชนิดประกอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD-KA95P82 ในชุด แพลตฟอร์มการแสดงผล