(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีเครื่องกำเนิด ประจุไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้ ของเสีย ติดกล่องเก็บฝุ่นหรือระเบิดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
· ฟังก์ชั่น ย้อนกลับอัตโนมัติจะทำการย้อนกลับอัตโนมัติเมื่อเกิดการอุดตันของ กระดาษ
· ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ:อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ไม่มีการทำงานเป็นเวลา 5 นาทีหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย
จำนวน กระดาษ สูงสุดที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย(แผ่น) | 6 ถึง 15 | สื่อที่ตัดได้ | เหมาะสม | รายละเอียดของชิ้น กระดาษ สูงสุดที่จะฉีก(แผ่น) | 12/10 (A3) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 510 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 430 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 810 |
ความกว้าง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร) | 302 | รหัสของทรัสโก้ | 473-6885 | การใช้พลังงาน(W) | 390 (50 Hz), 450 (60 เฮิรตซ์) |
จัดอันดับเวลา | 30 นาที | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100V |
ความเร็วในการทำลายเอกสาร(เมตร / นาที) | 2.4/2.8 (50/60 เฮิร์ตซ์) | มวล(ก.) | 42,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OF-318 ในชุด เครื่องทำลายเอกสารสำหรับ A4OF-318
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง