(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ข้อมูลสำคัญได้รับการปกป้องด้วยการหั่นย่อยที่ละเอียดกว่า
·เครื่องทำลายเอกสารชนิดเงียบ
· สเปค เม็ดมีด เอียงทำให้การใส่ กระดาษ ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำลาย กระดาษ
จำนวน กระดาษ สูงสุดที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย(แผ่น) | มากถึง 5 | สื่อที่ตัดได้ | เหมาะสม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 168 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 355 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 349 | สี | ขาว |
รหัสของทรัสโก้ | 763-4412 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | ความจุถังขยะ(L) | 8.8 |
ความเร็วในการทำลายเอกสาร(เมตร / นาที) | 1.8 (50/60 เฮิร์ตซ์) (ม. / นาที) | ขนาดตัด(มิลลิเมตร) | ประมาณ 2.0 X 12 | ขนาดทำลาย | A4 |
กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P5HCS-WH ในชุด เครื่องทำลายเอกสาร ( รองรับการใช้งาน A4) ทำลายแถบที่อ่านไม่ได้แคบ ๆ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง