(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน) kasagi (ราง บน) สำหรับ ตู้ ติดผนัง รูปทรงตัว U ด้วย สกรู เชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
UW-1018CK |
UW-1528CK |
UW-610CK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,834.00 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 100 ถึง 180 | 765-8362 | 11.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,693.00 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 150 ถึง 280 | 765-8371 | 14.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,222.00 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 60-100 | 765-8389 | 9.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความกว้าง (mm) | 900 | ความลึก (mm) | 450 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | การรับมือ |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | อุปกรณ์เสริม | ด้วย สกรู สำหรับการเชื่อมต่อในแนวตั้ง | ขนาดด้านหน้าของตู้หนังสือ(มิลลิเมตร) | 900 |
ความลึกมิติของตู้หนังสือ(มิลลิเมตร) | 450 | สเปค | มีสกรูสำหรับเชื่อมต่อ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง