(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
URW-1132A |
URW-1134A |
URW-1138A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | ชุดลิ้นชัก | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,662.42 ฿ 32,071.03 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 765-8214 | A4: 3 แถว 12 คอลัมน์ ( รุ่น ลึก) | 55.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 47,623.36 ฿ 38,922.57 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 765-8231 | A4: 3 แถว 24 คอลัมน์ ( รุ่น ตื้น) | 62.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,384.05 ฿ 32,112.87 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 765-8257 | A4: 3 แถว 12 คอลัมน์ ( รุ่น ตื้น) 1, A4: 3 แถว 6 คอลัมน์ ( รุ่น ลึก) | 59.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความกว้าง (mm) | 900 | ความสูง (mm) | 1050 | ประเภทการติดตั้ง | รองรับเฉพาะด้านล่าง |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก (mm) | 450 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | 180 |
สี | ขาว | สเปค | ด้วย สกรู สำหรับการเชื่อมต่อแนวตั้งและแนวนอน | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง