(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะใช้ บานพับ แบบเปิดเต็ม 180 ° แต่ก็ไม่ยื่นออกมาจาก ตัวเครื่อง แม้ว่าจะปิดประตูก็ตาม
·การเปิดประตู 180 °จะป้องกันไม่ให้รบกวนทางเดิน
รหัสสินค้า |
---|
UHW-4 |
UHW-7 |
UHW-11 |
UHW-18 |
UHW-21B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | อุปกรณ์เสริม | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา (มิลลิเมตร) | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,102.00 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 380 | สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น | 60 | - | - | - | - | 765-8079 | 18.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,416.00 ฿ 11,422.72 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 720 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 120 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1 | 16.75 | UW-01T | 765-8087 | 30.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,114.00 ฿ 14,823.27 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1050 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 180 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 16.75 | UW-01T | 765-8044 | 41.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,096.00 ฿ 25,848.32 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1830 | รองรับเฉพาะด้านล่าง | 200 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4, ก้านปรับระดับ | 16.75 | UW-01T | 765-8052 | 74.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,677.00 ฿ 25,462.84 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2160 | รองรับเฉพาะด้านล่าง | 200 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 5, ก้านปรับระดับ | 16.75 | UW-01T | 765-8061 | 78.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความกว้าง (mm) | 900 | ความลึก (mm) | 450 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | สเปค | มีสกรูสำหรับเชื่อมต่อ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง