(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตูลสำหรับงานเตี้ยที่ปรับความสูงได้
[คุณสมบัติ]
·เป็น เก้าอี้นั่งทำงาน แบบปรับได้ ความสูง ได้ โดยมีความกว้างเพิ่มขึ้น 75 มม.
·เนื่องจากมีพนักพิงจึงช่วยลดภาระด้านหลังเมื่อเทียบกับเก้าอี้ทั่วไปแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน งานซ่อมรถยนต์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้นั่งทำงาน | ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 350 × 325 ถึง 400 | สเปค | ชนิดประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ลูกล้อ | ด้วย ลูกล้อ | สี | สีดำ | เบาะ | ชนิดโฟม ยูรีเทน |
ไกด์ ประกอบ | 15 นาทีต่อ 1 คน | JAN Code | 4989999388107 | รหัสของทรัสโก้ | 767-4775 |
มวล(ก.) | 4300 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-5044B ในชุด เก้าอี้นั่งทำงาน กว้าง x สูง 350 มม. x 325 - 400 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง