1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม, บอร์ดเสริมสำหรับโต๊ะแบบบอร์ดชั้นวางด้านบนพลิกขึ้นในแนวขนาน

โต๊ะประชุม, บอร์ดเสริมสำหรับโต๊ะแบบบอร์ดชั้นวางด้านบนพลิกขึ้นในแนวขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอร์ดเสริมที่ใช้ร่วมกับโต๊ะประชุมสำหรับสร้างชั้นวางของด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตหลักที่รองรับการใช้งาน: NTA-N และ NTA-N750
· วัสดุ: ท่อเหล็ก φ12.8 เคลือบแป้ง (สีเงิน)

รหัสสินค้า
NTA-T07
NTA-T15
NTA-T18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,128.00

MEETING TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 334 × 120 × 100NTA-N750753-46216101 หน่วย

฿ 2,048.00

MEETING TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 1134 × 120 × 100NTA-N1545753-463917001 หน่วย

฿ 2,227.00

MEETING TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 1434 × 120 × 100NTA-N1845753-464720001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป หิ้ง φ12.8 ท่อเหล็ก / สีฝุ่น (เงิน)
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย