1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FUJISAWA KOUGYO โต๊ะวางชิ้นงาน วางซ้อนขนานแบบพลิกขึ้น

FUJISAWA KOUGYO โต๊ะวางชิ้นงาน วางซ้อนขนานแบบพลิกขึ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,563.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ นี้วางซ้อนกันแบบขนานสำหรับพื้นที่จัดเก็บขนาดเล็ก (พิทช์ พิทช์ซ้อน 153 มม.)

คุณสมบัติ

● การเรียงซ้อนแบบขนานช่วยให้การจัดเก็บในลักษณะประหยัดพื้นที่ (ซ้อน พิทช์: 153 มม)

สเปค

● สีของ กระดาน ยอดนิยม: ขาว

วัสดุ

● กระดาน บน: ลามิเนตตกแต่งเมลามีนหนา 19 มม. (ทั้งสองด้าน) / คอร์/แกน วัสดุ: พาร์ติเคิลบอร์ด, ขอบ ABS
● ขา: ท่อเหล็ก 31.8 มม. (สีฝุ่น ) ฟังก์ชั่น ก้านปรับระดับ Φ ล้อ ไนล่อน สอง ล้อ 50 ลูกล้อ ( สต็อปเปอร์ 2 ตัว)
● แผ่นเพลท ผ้าม่าน: แผ่น เหล็กกล้า ( สีฝุ่น)
รหัสสินค้า
NTA-N1545P-NRSALE
NTA-N1545P-WSALE
NTA-N1560P-NRSALE
NTA-N1560P-WSALE
NTA-N1845P-NRSALE
NTA-N1845P-WSALE
NTA-N1860P-NRSALE
NTA-N1860P-WSALE
NTA-N750P-NRSALE
NTA-N750P-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
สีโต๊ะ รายละเอียดสีของโต๊ะ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,251.00

฿ 19,550.92

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1500 × 450 × 720เม็ดขัดโดยธรรมชาติ753-4493280001 หน่วย

฿ 23,185.00

฿ 21,327.88

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 450 × 720ขาวขาว491-9653280001 หน่วย

฿ 24,072.00

฿ 22,143.83

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1500 × 600 × 720เม็ดขัดโดยธรรมชาติ753-4515317001 หน่วย

฿ 24,072.00

฿ 22,143.83

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1500 × 600 × 720ขาวขาว753-4523317001 หน่วย

฿ 22,438.00

฿ 20,642.96

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1800 × 450 × 720เม็ดขัดโดยธรรมชาติ753-4558329001 หน่วย

฿ 24,479.00

฿ 22,520.68

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 450 × 720ขาวขาว491-9670329001 หน่วย

฿ 25,437.00

฿ 23,402.04

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1800 × 600 × 720เม็ดขัดโดยธรรมชาติ753-4574369001 หน่วย

฿ 25,437.00

฿ 23,402.04

MEETING TABLES 1 ชิ้น 35 วัน 1800 × 600 × 720ขาวขาว753-4582369001 หน่วย

฿ 16,563.00

฿ 15,236.30

MEETING TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 700 × 500 × 720เม็ดขัดโดยธรรมชาติ753-4612177001 หน่วย

฿ 18,067.00

฿ 16,621.64

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 700 × 500 × 720ขาวขาว491-9696177001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ห้องประชุม (ชนิดพับได้) สเปค รุ่น ชุมนุม หิ้ง ชั้นล่างไม่รวม
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย