(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KDH5TP-50HZ |
KDH5TP-60HZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz) (ปาสคาล) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,675.00 ฿ 53,965.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 31.0 / - | 4560136267044 | 754-9440 | 2.70/- | 1 หน่วย | ||
฿ 61,675.00 ฿ 53,965.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - / 31.0 | 4560136267051 | 754-9458 | -/2.79 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มี มอเตอร์ IE3 ที่ผลิตโดย บริษัท เดียวกัน
·พัดลมไฟฟ้าเทอร์โบแรงดันสูงใช้พัดลมเทอร์โบประสิทธิภาพสูงในใบพัดซึ่งเป็นชุดที่พัฒนาขึ้นสำหรับความเร็วลมระดับกลางและความเร็วลมสูงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แรง ดัน ลม ความดัน เช่นการเผาไหม้หรือการขนส่งทางอากาศของผงและของแข็งอัลลอยด์เบาใช้เป็น วัสดุ เพื่อลดน้ำหนักและเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรอาหารเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เครื่องมืองานไม้เครื่องจักรแปรรูปชาเตาเผาเครื่องกำเนิดลมร้อนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องบดเครื่องอัดรีดพลาสติกการจ่ายอากาศทั่วไปและไอเสีย
รหัสรุ่น |
---|
KDH5TP-50HZ |
KDH5TP-60HZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz) (ปาสคาล) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,675.00 ฿ 53,965.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 31.0 / - | 4560136267044 | 754-9440 | 2.70/- | 1 หน่วย | ||
฿ 61,675.00 ฿ 53,965.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - / 31.0 | 4560136267051 | 754-9458 | -/2.79 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง