(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EM-15E2 |
EM-15SC2LT |
EM-30E2 |
EM-30SC2LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | การรวบรวมประสิทธิภาพ (%) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216,102.00 ฿ 177,960.00 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 15 | 478 × 993 × 620 | 300 × 645 | 200 | 764-2661 | 0.98 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย | ||
฿ 230,810.00 ฿ 190,072.04 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 15 | 500 × 1231 × 620 | 280 × 870 | 200 | 764-2679 | 0.985 | สำหรับทั้ง 50 และ 60 hz อิเล็กโทรด เก็บฝุ่นจะติดตั้ง กลไก ทำความสะอาดตัวเอง | 1 หน่วย | ||
฿ 303,933.00 ฿ 250,288.83 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 30 | 813 × 1081 × 620 | 610 × 695 | 250 | 764-2687 | 0.98 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย | ||
฿ 326,812.00 ฿ 269,129.68 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 30 | 835 × 1327 × 620 | 633 × 918 | 250 | 764-2695 | 0.985 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ความเข้มข้นสูง 200 มก. / [[มิเตอร์]] หมอกนอกจากนี้ยังสามารถเก็บรวบรวม
·สำหรับละอองน้ำและละออง น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
EM-15E2 |
EM-15SC2LT |
EM-30E2 |
EM-30SC2LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | การรวบรวมประสิทธิภาพ (%) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216,102.00 ฿ 177,960.00 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 15 | 478 × 993 × 620 | 300 × 645 | 200 | 764-2661 | 0.98 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย | ||
฿ 230,810.00 ฿ 190,072.04 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 15 | 500 × 1231 × 620 | 280 × 870 | 200 | 764-2679 | 0.985 | สำหรับทั้ง 50 และ 60 hz อิเล็กโทรด เก็บฝุ่นจะติดตั้ง กลไก ทำความสะอาดตัวเอง | 1 หน่วย | ||
฿ 303,933.00 ฿ 250,288.83 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 30 | 813 × 1081 × 620 | 610 × 695 | 250 | 764-2687 | 0.98 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย | ||
฿ 326,812.00 ฿ 269,129.68 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 30 | 835 × 1327 × 620 | 633 × 918 | 250 | 764-2695 | 0.985 | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง