(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MZ-15 |
MZ-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114,385.00 ฿ 94,196.05 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 10.5 / 13.0 | 356 × 581 × 460 | 324.4 × 381.8 | 148 | 764-2822 | 1 หน่วย | ||
฿ 151,149.00 ฿ 124,471.20 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 17.0 / 20.0 | 407 × 672 × 575 | 385 × 300 | 198 | 764-2831 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องกำจัดละอองแบบกรอง
· มีโครงสร้างที่ช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายดายด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ รวมถึงเปลี่ยนชุดกรอง ได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
MZ-15 |
MZ-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114,385.00 ฿ 94,196.05 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.75 | 10.5 / 13.0 | 356 × 581 × 460 | 324.4 × 381.8 | 148 | 764-2822 | 1 หน่วย | ||
฿ 151,149.00 ฿ 124,471.20 |
OIL MIST ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 | 17.0 / 20.0 | 407 × 672 × 575 | 385 × 300 | 198 | 764-2831 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง