1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
消火器用フックP

POWDER FIRE EXTINGUISHERS(PRE

消火器用フックP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・消火器の転倒を防止します。
・取付部を壁面に接着し、フックを消火器のフック受けに通して使用します。(フックは、消火器が床に置かれた状態でフック受けを通る高さに設定します。)
・壁面に穴をあける必要がないので、石こうボード・コンクリートなどの穴あけが困難な壁面でも使用可能です。
・接着テープ使用により、取付が容易です。
・消火器を移設する際には、取り外して再利用することが可能です。(接着テープは再利用できませんので、別売りの交換パッドが必要となります。)
【用途】
・消火器の転倒防止。

รหัสสินค้า
LK-119BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 536.00

POWDER FIRE EXTINGUISHERS(PRE 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ถัง ถังดับเพลิง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 54 ความลึก(มิลลิเมตร) 21
ความสูง(มิลลิเมตร) 56 JAN Code 4542656020019 รหัสของทรัสโก้ 487-1677
คำแนะนำในการติดตั้ง 1 ถังดับเพลิง สูงสุดถึง 10 ชนิด เครื่องวัดระดับน้ำ ความเผื่อ แผ่นดินไหว ขนาด: 6 EQUIV อุปกรณ์เสริม แพ้ด แอลกอฮอล์ (1 แผ่น)
จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LK-119BP ในชุด 消火器用フックP