(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มุมพลาสติก Eco

มุมพลาสติก Eco

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 539.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DS-240-300-6
DS-240-300-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 539.71

SANITARY BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีเทา 4904771559261 472-0717 1 ชิ้น

฿ 539.71

SANITARY BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู 4904771559278 472-0725 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    กล่องสุขภัณฑ์
  • ความจุ (L)
    5
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    186
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    300
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    186
  • มวล(ก.)
    380
  • สเปค
    วัสดุ รีไซเคิลคิดเป็น 60% ของน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ รีไซเคิลที่ไม่มี pvcs
·ถังขยะขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายพร้อมฝา สวิง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ถังขยะพลาสติกขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ในสุขอนามัย

รหัสรุ่น
DS-240-300-6
DS-240-300-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 539.71

SANITARY BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีเทา 4904771559261 472-0717 1 ชิ้น

฿ 539.71

SANITARY BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู 4904771559278 472-0725 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1