(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไม่มีหัวจ่ายแบบสัมผัสหม้อ ELEFOAMUD-6500F

ไม่มีหัวจ่ายแบบสัมผัสหม้อ ELEFOAMUD-6500F

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 41884

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทรูปฟอง
  • ขัด
    ไม่มี
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    96
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    78
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    165
  • น้ำยาเคมีที่ใช้
    23533,42096
  • ความจุ ถังน้ำ(มล)
    220
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AA x 4 ถ่าน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • JAN Code
    4973512418846
  • รหัสของทรัสโก้
    496-0530
  • สเปค
    ความสูงของ หัวฉีด : 130 มม
  • สารเคมีที่ใช้
    สบู่ (สำหรับซักมือ) น้ำยาทำความสะอาด (สำหรับล้างจาน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
41884
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,754.00

GOODS FOR WASHING HAND 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทรูปฟอง
  • ขัด
    ไม่มี
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    96
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    78
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    165
  • น้ำยาเคมีที่ใช้
    23533,42096
  • ความจุ ถังน้ำ(มล)
    220
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AA x 4 ถ่าน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • JAN Code
    4973512418846
  • รหัสของทรัสโก้
    496-0530
  • สเปค
    ความสูงของ หัวฉีด : 130 มม
  • สารเคมีที่ใช้
    สบู่ (สำหรับซักมือ) น้ำยาทำความสะอาด (สำหรับล้างจาน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การวางมือไว้ข้างใต้ เซนเซอร์ จะปล่อย สบู่ ปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
·สามารถ สวิตช์ ระหว่างการปล่อยโฟมได้สองระดับและไม่เพียง แต่ใช้สำหรับการล้างมือเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับล้างจานได้อีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับล้างมือ
·สำหรับล้างจาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 41884

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทรูปฟอง
  • ขัด
    ไม่มี
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    96
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    78
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    165
  • น้ำยาเคมีที่ใช้
    23533,42096
  • ความจุ ถังน้ำ(มล)
    220
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AA x 4 ถ่าน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • JAN Code
    4973512418846
  • รหัสของทรัสโก้
    496-0530
  • สเปค
    ความสูงของ หัวฉีด : 130 มม
  • สารเคมีที่ใช้
    สบู่ (สำหรับซักมือ) น้ำยาทำความสะอาด (สำหรับล้างจาน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
41884
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,754.00

GOODS FOR WASHING HAND 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1