(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E5-GRA-1200X1800 |
E5-GRA-900X1500 |
E5-GRA-900X600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,488.10 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 1800 | 4548623664668 | 413-3129 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,982.78 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1500 | 4548623664651 | 413-3137 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,384.49 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | 4901690176579 | 413-3145 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·รวมเส้นใย โพลีโพรพีลีน หนาและ ละเอียด เป็นพิเศษเพื่อดูดซับน้ำในช่วงฝนตกนอกเหนือจากสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
·แห้งเร็วสามารถใช้เป็นเสื่อในร่มหรือพรมกันฝนได้
· ผลิตภัณฑ์ ทนไฟเลขทะเบียนประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย (ET890235)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เสื่ออาคารในร่ม(ประเภทพรม)
รหัสรุ่น |
---|
E5-GRA-1200X1800 |
E5-GRA-900X1500 |
E5-GRA-900X600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,488.10 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 1800 | 4548623664668 | 413-3129 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,982.78 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1500 | 4548623664651 | 413-3137 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,384.49 |
DOOR MATS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | 4901690176579 | 413-3145 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง