(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

งานเปียก (ขนาด S)

งานเปียก (ขนาด S)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 60450

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ที่ ปัดน้ำฝน กระดาษ
  • รูปทรง
    ม้วน
  • ผ้า
    ใหม่
  • ชนิด
    เปียก
  • ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร)
    พร้อมเครื่องจ่าย 1 ชิ้น
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    สีขาว
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    305 × 317 มม
  • JAN Code
    4901750604103
  • รหัสของทรัสโก้
    759-4801
  • ปริมาณ สารละลาย โดยประมาณ(L)
    ประมาณ 1.4 ลิตร
  • 1 เคส (6 ม้วน)
รหัสรุ่น
60450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,308.08

NONWOVEN FABRIC CLOTHS(ROLL T 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 เคส (6 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ที่ ปัดน้ำฝน กระดาษ
  • รูปทรง
    ม้วน
  • ผ้า
    ใหม่
  • ชนิด
    เปียก
  • ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร)
    พร้อมเครื่องจ่าย 1 ชิ้น
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    สีขาว
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    305 × 317 มม
  • JAN Code
    4901750604103
  • รหัสของทรัสโก้
    759-4801
  • ปริมาณ สารละลาย โดยประมาณ(L)
    ประมาณ 1.4 ลิตร
  • 1 เคส (6 ม้วน)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผ้าเช็ดทำความสะอาดขนาดจัมโบ้
·การปรุทำให้สามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้ทีละแผ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการ ของเสีย
·สามารถใช้แบบแห้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง และเช็ดสิ่งสกปรกในโรงงานอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 60450

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ที่ ปัดน้ำฝน กระดาษ
  • รูปทรง
    ม้วน
  • ผ้า
    ใหม่
  • ชนิด
    เปียก
  • ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร)
    พร้อมเครื่องจ่าย 1 ชิ้น
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    สีขาว
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    305 × 317 มม
  • JAN Code
    4901750604103
  • รหัสของทรัสโก้
    759-4801
  • ปริมาณ สารละลาย โดยประมาณ(L)
    ประมาณ 1.4 ลิตร
  • 1 เคส (6 ม้วน)
รหัสรุ่น
60450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,308.08

NONWOVEN FABRIC CLOTHS(ROLL T 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 เคส (6 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1