(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เหล็กยึด 1016 (สอดคล้องตามมาตรฐาน HACCP)

เหล็กยึด 1016 (สอดคล้องตามมาตรฐาน HACCP)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 248.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีชมพู 5705020101618 496-6481 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเขียว 5705020101625 496-6490 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 5705020101632 496-6503 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง 5705020101649 496-6511 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 5705020101656 496-6520 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 5705020101663 496-6538 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน ส้ม 5705020101670 496-6546 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีม่วง 5705020101687 496-6554 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้ถูพื้นไม้แขวนเสื้อ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    80
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    60
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    20
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    121
  • มวล(ก.)
    14
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแขวนแปรงจาก ตะขอ ได้
·ส่วนแปรงหรือส่วนที่ มือจับ สามารถติดเข้ากับ ตะขอ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

รหัสรุ่น
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีชมพู 5705020101618 496-6481 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเขียว 5705020101625 496-6490 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 5705020101632 496-6503 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง 5705020101649 496-6511 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 5705020101656 496-6520 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 5705020101663 496-6538 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน ส้ม 5705020101670 496-6546 1 ชิ้น

฿ 248.49

MOP HANGERS 1 ชิ้น 19 วัน สีม่วง 5705020101687 496-6554 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1