(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุก ลากพาเลทด้วยมือ (กึ่ง สเตนเลส)

รถบรรทุก ลากพาเลทด้วยมือ (กึ่ง สเตนเลส)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 333,224.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BMS25LL-HL
BMS25M-HL
BMS30LL-HL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ระยะห่างระหว่างส้อม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ล้อ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 344,266.44

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 2500 1220 80 200 943 1084 379 453-0713 685 ล้อ ไนล่อน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x กว้าง 100 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

฿ 333,224.75

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 2500 1070 80 200 793 934 214 453-0721 520 ล้อ ไนล่อน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x กว้าง 100 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

฿ 394,265.94

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 3000 1220 83 203 910 1151 379 453-0730 685 ล้อ ไนล่อน: D80 x W71 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุกจานสีมือ
  • ความกว้างของส้อม (มม.)
    153
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    1193
  • ล้อ(มิลลิเมตร)
    ล้อ ไนล่อน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 175 x กว้าง 63
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติในการ กันสนิม ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคมี
· สเปค กึ่งสแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารและสารเคมีหรือสำหรับการขนส่งใน โกดัง เย็น

รหัสรุ่น
BMS25LL-HL
BMS25M-HL
BMS30LL-HL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ระยะห่างระหว่างส้อม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ล้อ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 344,266.44

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 2500 1220 80 200 943 1084 379 453-0713 685 ล้อ ไนล่อน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x กว้าง 100 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

฿ 333,224.75

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 2500 1070 80 200 793 934 214 453-0721 520 ล้อ ไนล่อน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x กว้าง 100 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

฿ 394,265.94

LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 3000 1220 83 203 910 1151 379 453-0730 685 ล้อ ไนล่อน: D80 x W71 ( ล้อ เดียว) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1