(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D400-15W9 |
BEN-D800-14W9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | มิติ ส้อม (ความกว้างด้านนอกสไลด์) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (หน้า / หลัง) (มิลลิเมตร) |
สเปค | เวลาพัลส์ขึ้น (ไม่มีเวลา โหลดไฟฟ้า / โหลดไฟฟ้า เต็ม) (ที่สอง) |
เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184,967.00 ฿ 150,156.21 |
BATTERY POWERED LIFTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 400 | 79 | 1500 | 218 to 581 | 767-4619 | 80/150 | ประเภทการวิ่งด้วยตนเอง ล้อ หน้า:ยึดอยู่กับที่ ลูกล้อ ยูรีเทน 2 ชิ้น ล้อ หลัง:สต๊อปเปอร์ ยาง ลูกล้อ หมุน 2 ชิ้นชนิด ไฮดรอลิก ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ( น้ำมัน กังหัน:ใช้ ISO-VG32) พร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่คงเหลือ | 18/25 | 1958 | 1 หน่วย | ||
฿ 229,708.00 ฿ 186,476.95 |
BATTERY POWERED LIFTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 800 | 85 | 1400 | 218 to 578 | 767-4627 | 80/200 | ประเภทการวิ่งด้วยตนเอง ล้อ หน้า:ยึดอยู่กับที่ ลูกล้อ ยูรีเทน 2 ชิ้น ล้อ หลัง:ลูกล้อ ยูรีเทน พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน 1 ชิ้น ลูกล้อ ยูรีเทน หมุน 1 ชิ้นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนชนิด ไฮดรอลิก ( น้ำมัน เทอร์ไบน์:ใช้ ISO-VG32) พร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่คงเหลือ | 27/37 | 1961 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ตัวยกพร้อมขาด้านในกว้าง 900 มม.
·สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ(100 V AC)
·สามารถจัดการได้อย่างอิสระด้วย ด้ามจับ ชุบที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์
·ติดตั้ง วาล์ว โอเวอร์โหลด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยกระดับสินค้าและการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D400-15W9 |
BEN-D800-14W9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | มิติ ส้อม (ความกว้างด้านนอกสไลด์) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (หน้า / หลัง) (มิลลิเมตร) |
สเปค | เวลาพัลส์ขึ้น (ไม่มีเวลา โหลดไฟฟ้า / โหลดไฟฟ้า เต็ม) (ที่สอง) |
เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184,967.00 ฿ 150,156.21 |
BATTERY POWERED LIFTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 400 | 79 | 1500 | 218 to 581 | 767-4619 | 80/150 | ประเภทการวิ่งด้วยตนเอง ล้อ หน้า:ยึดอยู่กับที่ ลูกล้อ ยูรีเทน 2 ชิ้น ล้อ หลัง:สต๊อปเปอร์ ยาง ลูกล้อ หมุน 2 ชิ้นชนิด ไฮดรอลิก ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ( น้ำมัน กังหัน:ใช้ ISO-VG32) พร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่คงเหลือ | 18/25 | 1958 | 1 หน่วย | ||
฿ 229,708.00 ฿ 186,476.95 |
BATTERY POWERED LIFTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 800 | 85 | 1400 | 218 to 578 | 767-4627 | 80/200 | ประเภทการวิ่งด้วยตนเอง ล้อ หน้า:ยึดอยู่กับที่ ลูกล้อ ยูรีเทน 2 ชิ้น ล้อ หลัง:ลูกล้อ ยูรีเทน พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน 1 ชิ้น ลูกล้อ ยูรีเทน หมุน 1 ชิ้นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนชนิด ไฮดรอลิก ( น้ำมัน เทอร์ไบน์:ใช้ ISO-VG32) พร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่คงเหลือ | 27/37 | 1961 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง