(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเลทตะแกรง รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ พร้อม เหล็กยึด/ สต๊อปเปอร์

พาเลทตะแกรง รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ พร้อม เหล็กยึด/ สต๊อปเปอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 19,071.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NCL-8S SALE
NCL-12S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,071.00

฿ 15,956.71

FLAME DOLLIES FOR PALLETS 1 ชิ้น 35 วัน 800 1000 768-0678 1 หน่วย

฿ 19,071.00

฿ 16,092.11

FLAME DOLLIES FOR PALLETS 1 ชิ้น 35 วัน 1000 1200 768-0651 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็นพาเลทมือ
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    เหล็กกล้า
  • สี
    อื่น ๆ
  • โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม)
    500
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    250
  • ประเภทรายละเอียด
    ชนิดประกอบ
  • ลูกล้อ
    ล้อ หมุน แบบอยู่กับที่ WJK-150Y รวม 4 ชิ้น
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการ มือจับ เนื่องจากมี ลูกล้อ แบบ แผ่นเพลท ที่ แม่กุญแจ และ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่เมื่อเดิน แบบตรง แต่จะ ล็อค เมื่อหมุน
·เนื่องจากประเภท NCL มี เหล็กยึด พาเลทสุทธิ (ก้านโยก ) จึงไม่หลุดออกจากโครงขาเนื่องจากการสั่นสะเทือนจากถนนเป็นต้น
·ใช้ สต๊อปเปอร์ กั้นใหม่ (TLS909-WJ2-BAR01)

รหัสรุ่น
NCL-8S SALE
NCL-12S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,071.00

฿ 15,956.71

FLAME DOLLIES FOR PALLETS 1 ชิ้น 35 วัน 800 1000 768-0678 1 หน่วย

฿ 19,071.00

฿ 16,092.11

FLAME DOLLIES FOR PALLETS 1 ชิ้น 35 วัน 1000 1200 768-0651 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการ มือจับ เพราะมันมาพร้อมกับ ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ที่ แม่กุญแจ และ แม่กุญแจ เมื่อไป แบบตรง ปล่อย ล็อค เมื่อเปลี่ยนและกลายเป็นอิสระ
● เนื่องจากชนิดของ NCL นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดโลหะคงที่สำหรับแท่นวางสินค้าแบบพาเลทสุทธิ

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 500
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 150
● ชนิดประกอบ 
● ล้อ ยืดหยุ่น แบบอยู่กับที่ Φ150มม. ลูกล้อ x 4

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก: สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า 
● ล้อ: ยาง

คำเตือน

● อุปกรณ์โลหะยึดพาเลทสุทธิไม่ได้ต่ออยู่