(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OH-1R |
OH-2R |
OH-3R |
SH1NU-GN |
SH2NU-GN |
SH3NU-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,466.58 ฿ 26,045.72 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 750 | 298 | 900 | 200 | 768-0694 | 700 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-1SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 27,286.87 ฿ 18,688.78 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 253 | 900 | 150 | 768-0759 | 500 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-2SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 22,215.42 ฿ 16,237.25 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 800 | 450 | 194 | 900 | 100 | 768-0783 | 300 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-3SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 28,004.00 ฿ 22,125.96 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 767-9475 | 600 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-1SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 19,548.00 ฿ 15,454.65 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 234 | 880 | 150 | 767-9483 | 500 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-2SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 14,386.00 ฿ 11,445.50 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 800 | 450 | 180 | 880 | 100 | 767-9491 | 300 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-3SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ยาง ติดอยู่ใกล้กับมุมทั้ง 4 ของ ลูกล้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
· ลูกล้อ หมุนติดอยู่ที่ด้าน มือจับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานระหว่างการขนส่งของที่มีน้ำหนักมาก
· ยาง ติดอยู่ใกล้กับมุมทั้ง 4 ของ ลูกล้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
รหัสรุ่น |
---|
OH-1R |
OH-2R |
OH-3R |
SH1NU-GN |
SH2NU-GN |
SH3NU-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,466.58 ฿ 26,045.72 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 750 | 298 | 900 | 200 | 768-0694 | 700 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-1SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 27,286.87 ฿ 18,688.78 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 253 | 900 | 150 | 768-0759 | 500 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-2SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 22,215.42 ฿ 16,237.25 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 800 | 450 | 194 | 900 | 100 | 768-0783 | 300 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSP-3SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 28,004.00 ฿ 22,125.96 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 767-9475 | 600 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-1SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 19,548.00 ฿ 15,454.65 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 234 | 880 | 150 | 767-9483 | 500 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-2SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย | ||
฿ 14,386.00 ฿ 11,445.50 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 800 | 450 | 180 | 880 | 100 | 767-9491 | 300 | คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ แนบมา:LSH-3SET, โครงล้อหมุน x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2, แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง