(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ Raise-It ความสูง 1061 มม.

ตู้เก็บของ Raise-It ความสูง 1061 มม.

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 77,914.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LZ1083 SALE
LZ1083L SALE
LZ1083R SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 77,914.00

฿ 67,200.83

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน หญ้าสีเขียว 497-3593 1 หน่วย

฿ 77,914.00

฿ 67,200.83

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน แสงสีเทา 497-3607 1 หน่วย

฿ 84,996.00

฿ 73,309.05

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน สีแดง 497-3615 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1061
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    473
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    485
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    น้ำหนักเบา (สูงสุด 500)
  • ลิ้นชัก
    D70:8 ระดับ D140:3 ระดับ
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย)
    330
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    30
  • อุปกรณ์เสริม
    แต่ละ เครื่องวัดระดับน้ำ มีบัตรชื่อ
  • สเปค 1
    ลิ้นชักตื้น: 2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ (แนวตั้ง), 6 วงเวียน (แนวนอน)
  • สเปค 2
    ลิ้นชักลึก 1 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ (ฉาก พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวตั้ง) และ 2 วงเวียน ( พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวนอน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลิ้นชักทั้งหมดถูกล็อคเมื่อตัวล็อควงรีด้านบนถูกล็อค
· ระยะเปิดและปิดของลิ้นชักคือ 360 มม. พร้อมกลไกแบบรางเดี่ยว
· พาร์ทิชั่นสามารถกั้นแบ่งได้ 7 ตำแหน่งที่พิทช์ 50 มม. และตัวกั้นสามารถแบ่งได้ 13 จุดที่พิทช์ 25 มม. ทำให้สามารถแบ่งพื้นที่กั้นได้อย่างอิสระ
· เคลือบสีฝุ่นทำให้ทนทานต่อสนิมและรอยขีดข่วนกว่าการเคลือบแบบทั่วไป (ไม่รวมที่จับและที่กั้น)
· สินค้าแบบสำเร็จ
· "ฉันต้องการเก็บของจำนวนมาก แต่ฉันไม่มีที่สำหรับวาง" เราขอแนะนำสินค้านี้ให้กับคุณ

รหัสรุ่น
LZ1083 SALE
LZ1083L SALE
LZ1083R SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 77,914.00

฿ 67,200.83

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน หญ้าสีเขียว 497-3593 1 หน่วย

฿ 77,914.00

฿ 67,200.83

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน แสงสีเทา 497-3607 1 หน่วย

฿ 84,996.00

฿ 73,309.05

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 35 วัน สีแดง 497-3615 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ล็อค
● เนื่องจากการ สีฝุ่น มันจะ สนิม ยากกว่า แปรงทาสี แบบดั้งเดิมและมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยขีดข่วนน้อยกว่า (ยกเว้นดึงแท็บและตัวแบ่ง)

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 473 × 485 × 1061
● รับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / ชิ้น): 330
● ลิ้นชัก: D70: 8 ด่าน D140: 3 ขั้นตอน
● ลิ้นชักตื้น: 2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ (พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่) และ 6 วงเวียน (พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่)
● ลิ้นชักลึก: พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวตั้ง) x 1, ตัวแบ่ง ( พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวนอน) x 2
● พร้อมการ์ดแต่ละใบ สเตจ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า