(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ ขนาดกลาง รุ่น VE7S พร้อม กลไก นิรภัย 3 ล็อค และอุปกรณ์ การป้องกันการล้มคว่ำ (ความสูง 1,200 ม.)

ตู้ ขนาดกลาง รุ่น VE7S พร้อม กลไก นิรภัย 3 ล็อค และอุปกรณ์ การป้องกันการล้มคว่ำ (ความสูง 1,200 ม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 73,232.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VE7S-1201TK SALE
VE7S-1203TK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 76,941.00

฿ 66,361.61

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน H80:4 ชิ้น H120:2 ชิ้น H160:2 ชิ้น H200:1 ชิ้น 479-1037 1 หน่วย

฿ 73,232.00

฿ 63,162.60

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน H120:6 ชิ้น H160:1 ชิ้น H200:1 ชิ้น 479-1061 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1200
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    700
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    550
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    ความจุปานกลาง (501 ถึง 1,200)
  • สี
    สีเขียว
  • รายละเอียดการ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม)
    900
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง กลไก ล็อค นิรภัยซึ่งจะทำงานเมื่อเปิดลิ้นชักและ แม่กุญแจ ลิ้นชักอื่น ๆ ทั้งหมด
·แบบ ล็อค ทั้งหมดที่สามารถ ล็อค ลิ้นชักทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
·ป้องกันไม่ให้ลิ้นชักหลุดออกมาใน เคส การสั่นสะเทือนเนื่องจากมี กลไก กลอนล็อค

รหัสรุ่น
VE7S-1201TK SALE
VE7S-1203TK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลิ้นชัก รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 76,941.00

฿ 66,361.61

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน H80:4 ชิ้น H120:2 ชิ้น H160:2 ชิ้น H200:1 ชิ้น 479-1037 1 หน่วย

฿ 73,232.00

฿ 63,162.60

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน H120:6 ชิ้น H160:1 ชิ้น H200:1 ชิ้น 479-1061 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1