(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3M บัฟ 3M™ผ้าบัฟ / ฟองน้ำ

3M บัฟ 3M™ผ้าบัฟ / ฟองน้ำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,598.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
5737
5738
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,598.00

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 27 4519001524522 753-6071 1 ชิ้น

฿ 1,598.00

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 26 4519001524515 753-6089 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ เพื่อการซ่อมแซม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    170
  • มวล(ก.)
    65
  • สารประกอบที่แนะนำ
    ยาก / 1-L
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เรียวเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเมื่อ การขัดเงา
·ใช้ อุปกรณ์กันกระแทก ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยป้องกันรอยขีดข่วนลึก ๆ บน ฟิล์ม แปรงทาสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับลบรอยและปรับ ผิว

รหัสรุ่น
5737
5738
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,598.00

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 27 4519001524522 753-6071 1 ชิ้น

฿ 1,598.00

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 26 4519001524515 753-6089 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1