(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ระบบ การเคลือบผิว ไฟหน้า HD-1 อุปกรณ์ทำความสะอาด ฐานรอง/แผ่นรอง

ระบบ การเคลือบผิว ไฟหน้า HD-1 อุปกรณ์ทำความสะอาด ฐานรอง/แผ่นรอง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BZ62

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    補修用品
  • 詳細タイプ
    ของไหล
  • JANコード
    4979782043016
  • トラスココード
    754-0205
  • 質量(ก.)
    345
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (360 มล.)
รหัสรุ่น
BZ62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,142.39

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น (360 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    補修用品
  • 詳細タイプ
    ของไหล
  • JANコード
    4979782043016
  • トラスココード
    754-0205
  • 質量(ก.)
    345
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (360 มล.)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขจัดคราบเหลืองหรือไวท์เทนนิ่งที่ฝังแน่นที่ชั้นบนสุดอย่างรวดเร็ว
·ส่วนผสมทำความสะอาดพิเศษช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนชั้น พื้นผิว ในพริบตา
·สูตรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะของเราช่วยลดภาระของ วัสดุ ไฟหน้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัดความเหลืองหรือสีขาวของ ไฟฉายคาดหัว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BZ62

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    補修用品
  • 詳細タイプ
    ของไหล
  • JANコード
    4979782043016
  • トラスココード
    754-0205
  • 質量(ก.)
    345
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (360 มล.)
รหัสรุ่น
BZ62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,142.39

VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น (360 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1