(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน (แบบหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ ) พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์ เกี่ยวปลายทั้งสองข้าง A

สายพาน (แบบหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ ) พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์ เกี่ยวปลายทั้งสองข้าง A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,691.59 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BLR005HA010HA030
BLR010HA010HA030
BLR020HA010HA030
BLR030HA010HA050
BLR030HA010HA060
BLR030HA010HA070
BLR030HA010HA080
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา:
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงแตกหัก จำนวนเนื้อหา

฿ 1,691.59

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 3 25 × 1.4 4937773590024 485-3610 0.6 500 กก 1 ชิ้น

฿ 2,153.31

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 3 25 × 1.4 4937773590055 485-3652 0.8 1tf 1 ชิ้น

฿ 3,126.36

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 2 3 35 × 2.2 4937773590093 485-3725 1.3 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,709.51

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 5 50 × 2.2 4937773590147 485-3792 2.1 3tf 1 ชิ้น

฿ 3,858.69

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 6 50 × 2.2 4937773590284 485-3806 2.2 3tf 1 ชิ้น

฿ 4,033.63

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 7 50 × 2.2 4937773590291 485-3814 2.3 3tf 1 ชิ้น

฿ 4,195.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 8 50 × 2.2 4937773590307 485-3822 2.4 3tf 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน เฆี่ยนที่ทรงพลังสำหรับชนิดม้วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โหลดไฟฟ้า งานเข้าเล่ม

รหัสรุ่น
BLR005HA010HA030
BLR010HA010HA030
BLR020HA010HA030
BLR030HA010HA050
BLR030HA010HA060
BLR030HA010HA070
BLR030HA010HA080
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา:
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงแตกหัก จำนวนเนื้อหา

฿ 1,691.59

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 3 25 × 1.4 4937773590024 485-3610 0.6 500 กก 1 ชิ้น

฿ 2,153.31

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 3 25 × 1.4 4937773590055 485-3652 0.8 1tf 1 ชิ้น

฿ 3,126.36

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 2 3 35 × 2.2 4937773590093 485-3725 1.3 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,709.51

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 5 50 × 2.2 4937773590147 485-3792 2.1 3tf 1 ชิ้น

฿ 3,858.69

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 6 50 × 2.2 4937773590284 485-3806 2.2 3tf 1 ชิ้น

฿ 4,033.63

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 7 50 × 2.2 4937773590291 485-3814 2.3 3tf 1 ชิ้น

฿ 4,195.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 8 50 × 2.2 4937773590307 485-3822 2.4 3tf 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1