(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน (แบบหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ ) เย็บหยุดที่ปลายทั้งสองข้าง

สายพาน (แบบหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ ) เย็บหยุดที่ปลายทั้งสองข้าง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,399.14 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BLL005ET010ET020
BLR005ET010ET030
BLR010ET010ET030
BLR020ET010ET030
BLR020ET010ET050
BLR030ET010ET050
BLR030ET010ET070
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา:
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงแตกหัก จำนวนเนื้อหา

฿ 1,399.14

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สีเหลือง 2 25 × 1.4 4937773580018 485-3580 0.5 500 กก 1 ชิ้น

฿ 1,481.99

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 ฟ้าเขียว 3 25 × 1.4 4937773590017 485-3601 0.5 500 กก 1 ชิ้น

฿ 1,842.72

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ฟ้าเขียว 3 25 × 1.4 4937773590048 485-3644 0.7 1tf 1 ชิ้น

฿ 2,807.23

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ฟ้าเขียว 3 35 × 2.2 4937773590079 485-3709 1.1 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,045.26

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ฟ้าเขียว 5 35 × 2.2 4937773590086 485-3717 1.2 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,255.98

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 3 ฟ้าเขียว 5 50 × 2.2 4937773590123 485-3776 2.1 3tf 1 ชิ้น

฿ 3,567.23

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ฟ้าเขียว 7 50 × 2.2 4937773590130 485-3784 2.3 3tf 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน เฆี่ยนที่ทรงพลังสำหรับชนิดม้วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โหลดไฟฟ้า งานเข้าเล่ม

รหัสรุ่น
BLL005ET010ET020
BLR005ET010ET030
BLR010ET010ET030
BLR020ET010ET030
BLR020ET010ET050
BLR030ET010ET050
BLR030ET010ET070
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา:
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงแตกหัก จำนวนเนื้อหา

฿ 1,399.14

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สีเหลือง 2 25 × 1.4 4937773580018 485-3580 0.5 500 กก 1 ชิ้น

฿ 1,481.99

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 ฟ้าเขียว 3 25 × 1.4 4937773590017 485-3601 0.5 500 กก 1 ชิ้น

฿ 1,842.72

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ฟ้าเขียว 3 25 × 1.4 4937773590048 485-3644 0.7 1tf 1 ชิ้น

฿ 2,807.23

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ฟ้าเขียว 3 35 × 2.2 4937773590079 485-3709 1.1 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,045.26

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ฟ้าเขียว 5 35 × 2.2 4937773590086 485-3717 1.2 2TF 1 ชิ้น

฿ 3,255.98

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 3 ฟ้าเขียว 5 50 × 2.2 4937773590123 485-3776 2.1 3tf 1 ชิ้น

฿ 3,567.23

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ฟ้าเขียว 7 50 × 2.2 4937773590130 485-3784 2.3 3tf 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1