(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NK-BL50DJ-5 |
NK-BL50DJ-7 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,568.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 4941107009724 | 480-3086 | 2.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,670.18 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 4941107009731 | 480-3094 | 2.4 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองมุมที่มีตัวบ่งชี้ความยาวใช้กับด้าน ยึดอยู่กับที่ และด้านปรับ
·สามารถตรวจสอบความยาวได้ง่ายตาม โหลดไฟฟ้า ก่อนเริ่มงาน
· พื้นผิว สายพาน มีการ การเคลือบผิว พีวีซี ที่ช่วยให้เลื่อนได้อย่างราบรื่นและป้องกันการเสียดสีได้มากที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
NK-BL50DJ-5 |
NK-BL50DJ-7 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,568.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 4941107009724 | 480-3086 | 2.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,670.18 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 4941107009731 | 480-3094 | 2.4 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง