(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอนิรภัยสำหรับเกี่ยวเข็มขัดบรรทุกของ

ตะขอนิรภัยสำหรับเกี่ยวเข็มขัดบรรทุกของ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,109.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GV25-200TSP
GV38-500TSP
GV50-800TSP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,109.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.2 4.5 0.35 25 2.0 4989999396850 768-1356 0.76 1 ชิ้น

฿ 3,116.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 4.5 1 38 2.0 4989999396904 768-1402 1.45 1 ชิ้น

฿ 3,837.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.8 5 1 50 2.5 4989999396959 768-1453 2.6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอยึดโซ่ สายพาน
  • สี
    สีส้ม
  • สเปค 1
    มาพร้อมตัวป้องกัน (ชนิดถอดได้)
  • สเปค 2
    ชนิดตะขอนิรภัย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องพันเข็มขัดบรรทุกชนิดวงล้อ (เฟือง) อันทรงพลัง
· สายเข็มขัดวัสดุโพลีเอสเตอร์มีความต้านทานแรงดึงที่เหนือกว่า ความทนทาน และคุณสมบัติทนการกัดกร่อนสูง อีกทั้งยังสามารถใช้ได้เป็นเวลานาน
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกหล่นลงมาขณะเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก
· เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเมื่อบรรทุกแผ่นไม้หรือทำให้ซ้อนสิ่งของได้อย่างปลอดภัย
· สำหรับการขนส่งสินค้าไม้ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ควรเป็นรอย เช่น กระเป๋าขนย้ายสัมภาระ
· สำหรับผูกท่อเหล็กกล้า ท่อไวนิล ฯลฯ

รหัสรุ่น
GV25-200TSP
GV38-500TSP
GV50-800TSP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,109.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.2 4.5 0.35 25 2.0 4989999396850 768-1356 0.76 1 ชิ้น

฿ 3,116.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 4.5 1 38 2.0 4989999396904 768-1402 1.45 1 ชิ้น

฿ 3,837.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 1 วัน 0.8 5 1 50 2.5 4989999396959 768-1453 2.6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1