(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รอกสลิงไฟฟ้า ซีรีส์ U2 (แบบวิ่งด้วยไฟฟ้าปกติ / อินเวอร์เตอร์) (U2-1-HMH2)

รอกสลิงไฟฟ้า ซีรีส์ U2 (แบบวิ่งด้วยไฟฟ้าปกติ / อินเวอร์เตอร์) (U2-1-HMH2)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
U2-1-HMH2
U2-1-LMH2
U2-2-HMH2
U2-2-LMH2
U2-2.8-HMH3
U2-2.8-LMH3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัด โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
ความเร็วการหมุน
(เมตร / นาที)
กำลัง มอเตอร์ คดเคี้ยว
(กิโลวัตต์)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 420,848.60

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 12 50 Hz: 1.4/60 Hz: 13 2.4 453-0357 190 1 หน่วย

฿ 391,436.61

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 6 50 Hz: 1.4/60 Hz: 13 2.4 453-0365 175 1 หน่วย

฿ 502,697.22

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 12 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 3.5 453-0390 315 1 หน่วย

฿ 461,691.76

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 6 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 3.5 453-0403 290 1 หน่วย

฿ 685,645.60

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.8 12 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 4.9 453-0373 425 1 หน่วย

฿ 644,154.81

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.8 6 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 4.9 453-0381 390 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชัก
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    3 เฟส 200 V
  • วิธีการใช้งาน
    การทำงานของปุ่มกด: กด 2 ระดับสำหรับยก, กด 1 ระดับสำหรับวิ่ง (กด 2 ระดับสำหรับการวิ่งด้วยอินเวอร์เตอร์), ชนิดวิ่งด้วยไฟฟ้า (6 จุด) 1/2 t-3t
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เฉพาะสำหรับรอกสลิงที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Mitsubishi การออกแบบขนาดเล็กพร้อมฟังก์ชันตรวจจับตำแหน่ง ฟังก์ชันความเร็วสูงแบบไม่โหลด และฟังก์ชันการแสดงประวัติการทำงานที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน รับประกันผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
· เพิ่มปุ่มกด (เปิด/ปิด) ให้กับรุ่นที่ต่ำกว่า 3 ตัน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์โหลดใช้มอเตอร์สำหรับยก/วาง/วิ่ง

รหัสรุ่น
U2-1-HMH2
U2-1-LMH2
U2-2-HMH2
U2-2-LMH2
U2-2.8-HMH3
U2-2.8-LMH3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัด โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
ความเร็วการหมุน
(เมตร / นาที)
กำลัง มอเตอร์ คดเคี้ยว
(กิโลวัตต์)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 420,848.60

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 12 50 Hz: 1.4/60 Hz: 13 2.4 453-0357 190 1 หน่วย

฿ 391,436.61

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 6 50 Hz: 1.4/60 Hz: 13 2.4 453-0365 175 1 หน่วย

฿ 502,697.22

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 12 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 3.5 453-0390 315 1 หน่วย

฿ 461,691.76

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 6 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 3.5 453-0403 290 1 หน่วย

฿ 685,645.60

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.8 12 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 4.9 453-0373 425 1 หน่วย

฿ 644,154.81

AIR BALANCERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.8 6 50 Hz: 1.1/60 Hz: 10 4.9 453-0381 390 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1