(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง นุ่มพิเศษ (สามรู)

สายพ่วง นุ่มพิเศษ (สามรู)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,325.65 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TR-110-O
TR-210-Y
TR-310-GN
TR-410-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม 4562169761568 755-4290

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 4562169761575 755-4303

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4562169761582 755-4311

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4562169761599 755-4320

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    2
  • มวล(กิโลกรัม)
    1.27
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT นุ่ม
  • คะแนน สเปค เต้ารับ
    15 A
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    2- คอร์/แกน
รหัสรุ่น
TR-110-O
TR-210-Y
TR-310-GN
TR-410-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม 4562169761568 755-4290

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 4562169761575 755-4303

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4562169761582 755-4311

฿ 1,325.65

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4562169761599 755-4320

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● นุ่มมากและยอดเยี่ยมในการ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น
● ส่วน เต้ารับ มีการ การออกแบบ โครงสร้างที่ทนทานเป็นสองเท่า
● ใช้งานได้ทั้งหมด 1,500 วัตต์

สเปค

● ความยาวสายไฟ (m): 10
● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 2
● SPQ (ชิ้น): 20
● ประเภท ขดลวด: VCT นุ่ม