(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TN188NSGL3 |
TN188NSGL5 |
TN188NSGS3 |
TN188NSGS5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,112.85 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 | 4589980121210 | 758-3206 | 1302 | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,099.00 ฿ 23,091.08 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 5 | 4589980121227 | 758-3214 | 2170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,619.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 3 | 4589980121173 | 758-3222 | 651 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,325.00 ฿ 12,259.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 5 | 4589980121180 | 758-3231 | 1085 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·การ กระบวนการเตรียมผิว กันลื่นทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะอย่างยิ่งกับการป้องกัน พื้น ผิวในโรงงาน ฯลฯ
· ฟิล์ม นี้มี ความทนทาน ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงมากรวมถึง ความทนทาน สิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกทนต่อ ทนสารเคมี รอยขีดข่วนความต้านทานไฟฟ้าสถิตความต้านทานต่อแบคทีเรีย / แม่พิมพ์ และความต้านทานต่อรังสี UV
·ใช้งานง่ายด้วยการใช้ กาว ด้านหลังที่แข็งแรงและรองรับการ การใช้งาน ซ้ำ ๆ โดยมีคราบ กาว เหลือน้อยที่สุด
· ผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถใช้สำหรับเส้นทางเดินและทางเดินสังเกตการณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกัน พื้น ผิวภายในโรงงาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TN188NSGL3 |
TN188NSGL5 |
TN188NSGS3 |
TN188NSGS5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,112.85 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 | 4589980121210 | 758-3206 | 1302 | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,099.00 ฿ 23,091.08 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 5 | 4589980121227 | 758-3214 | 2170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,619.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 3 | 4589980121173 | 758-3222 | 651 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,325.00 ฿ 12,259.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 5 | 4589980121180 | 758-3231 | 1085 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง