(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกันรอย

เทปกันรอย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 9,047.19 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4848-1000-100
4848PV1-1000-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี แรง กาว ความทนต่อแรงดึง ความหนารวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 9,047.19

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 0.05 สีแดงโปร่งแสง 1.9 N / 10 มม 36.8 N / 10 มม 0.05 4042448909749 494-5484 1 ม้วน

฿ 9,047.19

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน โปร่งใส 0.048 ความโปร่งใส 0.8 N / 10 มม 12 นิวตัน / 10 มม 0.048 4042448009593 494-5492 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    1000
  • ความยาว(ม.)
    100
  • วัสดุฐาน
    ฟิล์ม PE
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป ป้องกัน พื้นผิว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง โพลีเอทิลีน
·ป้องกันการเกาะติดของสารเคมีและความชื้นกับพื้นผิวของแผ่นโลหะแผ่นตกแต่งพลาสติก ฯลฯ และยังป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนเป็นต้นเหมาะสำหรับการป้องกันระยะกลางถึงระยะยาว (ไม่เกิน 4 สัปดาห์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปกป้องพื้นผิวของแผ่นโลหะรวมถึงแผ่นที่ทำจากสแตนเลสและอลูมิเนียมแผ่นตกแต่งแผ่นพลาสติกผ้าคาดเอวอลูมิเนียม ฯลฯ
·สำหรับปกป้อง พื้นผิว ของวัตถุในระหว่างการขนส่งและการแปรรูป

รหัสรุ่น
4848-1000-100
4848PV1-1000-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี แรง กาว ความทนต่อแรงดึง ความหนารวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 9,047.19

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 0.05 สีแดงโปร่งแสง 1.9 N / 10 มม 36.8 N / 10 มม 0.05 4042448909749 494-5484 1 ม้วน

฿ 9,047.19

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน โปร่งใส 0.048 ความโปร่งใส 0.8 N / 10 มม 12 นิวตัน / 10 มม 0.048 4042448009593 494-5492 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1