(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนกั้นม้วนอัตโนมัติแบบแผ่นพกพาขนาดเล็ก (พร้อมแม่เหล็ก)

ม้วนกั้นม้วนอัตโนมัติแบบแผ่นพกพาขนาดเล็ก (พร้อมแม่เหล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,623.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BRMS-5027A
BRMS-5027B
BRMS-5027C
BRMS-5027D
BRMS-5027E
BRMS-5027G
BRMS-5027H
BRMS-5027J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี แสดงเนื้อหา รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - ริ้ว - 4993091101656 481-2051

฿ 1,635.02

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - อันตราย◆ห้ามเข้า - 4993091101663 481-2069

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - ○ออกไปในขณะที่งานกำลังดำเนินอยู่ - 4993091101670 481-2077

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 10 วัน - ○ไม่มีการยอมรับบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต - 4993091101687 481-2085

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน สีขาวสีแดง สีขาวสีแดง - 4993091101694 481-2093

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 19 วัน เขียว / ขาว เขียว / ขาว - 4993091101700 481-2107

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน เขียว / ขาว ดินสอสี สีชมพู x ขาว x ฟ้าอ่อน 4993091101717 481-2115

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน - ลูกศรสีเหลือง / แดง - 4993091101724 481-2123

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตัวเลือกสำหรับกรวยสี
  • อุปกรณ์เสริม
    รอกม้วนสายไฟ กั้นน้ำ
  • กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)
    57 × 87
  • ความกว้างของ แผ่น(มิลลิเมตร)
    50
  • ความหนาของ แผ่น(มิลลิเมตร)
    0.2
  • แผ่น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.)
    2.7
  • มวล(ก.)
    150
  • คุณสมบัติ
    ม้วนขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บทนทานต่อฝนจึงสามารถใช้งานกลางแจ้งได้พกพาสะดวกเพียง 150 g.การออกแบบ ครึ่งวงกลมที่ใช้งานง่ายและโดดเด่นแม่เหล็ก นีโอไดเมียมทรงพลังช่วยให้สามารถติดตั้งสิ่งของบนชิ้นส่วนโลหะได้เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม - กะทัดรัดพอที่จะใส่ในฝ่ามือของคุณมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ล็อค แผ่น
  • ใช้
    ใช้ในสถานที่ก่อสร้างห้ามบุกรุกไปยังสถานที่อันตราย
  • แม่เหล็ก
    แม่เหล็ก ( แม่เหล็ก นีโอไดเมีย)
  • สเปค
    มีรู สายรัด รองรับการใช้งาน กับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต กำหนดเอง

รายละเอียดสินค้า

ม้วนแผ่นม้วนอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันล็อคแผ่นสำหรับควบคุมพื้นที่ห้ามเข้ามีขนาดกะทัดรัดที่สุดในอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
·ม้วนอัตโนมัติที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บ แผ่น
· น้ำหนักเบา 150 กรัมพกพาสะดวกทนฝนและใช้งานกลางแจ้งได้
·มูลค่าการออกแบบสูงของรูปวงรีที่ไม่ธรรมดา
· แม่เหล็ก นีโอไดเมียมทรงพลังสำหรับยึดกับชิ้นส่วนเหล็กได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ จำกัด การเข้าหรือการแบ่งเขตของโรงงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตรวจสอบ ลิฟท์ การซ่อมแซมและการทำความสะอาด
·เพื่อป้องกันการเข้าไปในสถานที่อันตรายในสถานที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
·การใช้งานที่เป็นไปได้หลากหลายเช่นการ จำกัด การเข้าหรือชี้นำการไหลของผู้คนและวัตถุ

รหัสรุ่น
BRMS-5027A
BRMS-5027B
BRMS-5027C
BRMS-5027D
BRMS-5027E
BRMS-5027G
BRMS-5027H
BRMS-5027J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี แสดงเนื้อหา รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - ริ้ว - 4993091101656 481-2051

฿ 1,635.02

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - อันตราย◆ห้ามเข้า - 4993091101663 481-2069

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน - ○ออกไปในขณะที่งานกำลังดำเนินอยู่ - 4993091101670 481-2077

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 10 วัน - ○ไม่มีการยอมรับบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต - 4993091101687 481-2085

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน สีขาวสีแดง สีขาวสีแดง - 4993091101694 481-2093

฿ 1,623.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 19 วัน เขียว / ขาว เขียว / ขาว - 4993091101700 481-2107

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน เขียว / ขาว ดินสอสี สีชมพู x ขาว x ฟ้าอ่อน 4993091101717 481-2115

฿ 1,623.62

COLOR CONES 1 ชิ้น 19 วัน - ลูกศรสีเหลือง / แดง - 4993091101724 481-2123

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1