(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน ยอด (57483)

มาตรฐาน ยอด (57483)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
57483
57506
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
ความกว้างของฝ่ามือ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 855.81

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 9 21.3 4904663074834 754-7358 130 1 คู่

฿ 869.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 8.5 20.5 4904663075060 754-7366 110 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ เหล่านี้ทำจากหนังวัวและทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ยิ่งใช้มากก็ยิ่งพอดีกับมือมากขึ้น
· ถุงมือ ที่มีความสามารถในการทำงานได้ดีและความนุ่มนวลที่อนุญาตให้ใช้ความไวของปลายนิ้วได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกี่ยวกับรถยนต์
· สำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
· สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและ เหล็กกล้า การต่อเรือ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ

รหัสรุ่น
57483
57506
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
ความกว้างของฝ่ามือ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 855.81

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 9 21.3 4904663074834 754-7358 130 1 คู่

฿ 869.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 8.5 20.5 4904663075060 754-7366 110 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ถุงมือที่ใช้หนังวัวหนังที่ยอดเยี่ยมในความต้านทานการสึกหรอคุ้นเคยกับมือที่จะใช้มาก

การใช้

● รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง
● วิศวกรรมโยธา, การก่อสร้าง
● เหล็กกล้า, การต่อเรือ, เครื่องจักร

สเปค

● สี: ขาว
● SPQ (คู่): 10
● ความหนา: ประมาณ 0.7 มม

วัสดุ

● ผิว