(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SWPC-1260-II |
SWPC-1575-II |
SWPC-1875-II |
SWPC-1890-II |
SWPC-960-II |
SWRC-1260-II |
SWRC-1575-II |
SWRC-1875-II |
SWRC-1890-II |
SWRC-960-II |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | วัสดุ แผ่นเพลท บน | ความหนาแผงด้านบน (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,245.00 ฿ 14,945.40 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 23.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,715.00 ฿ 18,137.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,676.00 ฿ 19,021.92 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 31.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,354.00 ฿ 21,485.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,654.00 ฿ 13,481.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 19.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,529.00 ฿ 17,046.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,851.00 ฿ 20,102.92 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 31.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,332.00 ฿ 20,545.44 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 36.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,058.00 ฿ 23,973.36 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 39.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,616.00 ฿ 14,366.72 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 20.8 | 1 หน่วย |
โต๊ะปฏิบัติงานน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับนั่งทำงาน
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความสูงได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและลดความเมื่อยล้า
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 160 กก.
·มีรูปแบบ มิติ หลากหลายเพื่อเปิดใช้งานการเลือกตามตำแหน่งการติดตั้งและพื้นที่ทำงาน
·ใช้ ลูกล้อ อเนกประสงค์ 4 ล้อ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเลี้ยวเล็ก ๆ
·สามารถใช้แทน รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เพื่อย้ายไปยัง กระบวนการแปรรูป ถัดไปโดยไม่จำเป็นต้องโอน ชิ้นงาน ไปยังรถเข็นอื่น ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเบาเช่นบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ
รหัสรุ่น |
---|
SWPC-1260-II |
SWPC-1575-II |
SWPC-1875-II |
SWPC-1890-II |
SWPC-960-II |
SWRC-1260-II |
SWRC-1575-II |
SWRC-1875-II |
SWRC-1890-II |
SWRC-960-II |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | วัสดุ แผ่นเพลท บน | ความหนาแผงด้านบน (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,245.00 ฿ 14,945.40 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 23.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,715.00 ฿ 18,137.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,676.00 ฿ 19,021.92 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 31.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,354.00 ฿ 21,485.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,654.00 ฿ 13,481.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | โพลีเอสเตอร์ | 21 | 19.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,529.00 ฿ 17,046.68 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,851.00 ฿ 20,102.92 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 31.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,332.00 ฿ 20,545.44 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 36.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,058.00 ฿ 23,973.36 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 39.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,616.00 ฿ 14,366.72 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | การ ยึดเกาะของ แผ่น พีวีซี | 22 | 20.8 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง