1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0-25 mm (รหัสสินค้า)

NGS MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0-25 mm
  • หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0-25 mm
  • หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0-25 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,215.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวไมโครมิเตอร์ ที่ไม่สามารถใช้แยกกันได้ แต่สามารถใช้เป็นตัวป้อนหรือ สต๊อปเปอร์ เมื่อรวมกับเครื่องมือวัดอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน มีช่วงการวัด 0 ถึง 25 มม.
·ชุดวัตถุประสงค์ทั่วไป
· พื้นผิวการวัด มีปลายคาร์ไบด์ที่ทนทานต่อการสึกหรอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยึดติดกับเครื่องมือที่ งานละเอียด และเครื่องจักรที่ งานละเอียด และใช้สำหรับการวัดการให้อาหารการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
1004-030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ก้าน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ สูงสุด
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ ปลาย รูปทรง แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
ต้นกำเนิด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ 2

฿ 3,485.99

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน ลำต้น แบบตรง1134200รวมในชุดระนาบø8×28.5ø12×17.5-30พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอและมี พิทช์ ของ แกนหมุน 1 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 16 ถึง 25
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0–25 สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01
วัสดุ ปลอกมีด, อื่น ๆ: เหล็กเครื่องมือประสม, ส แกนหมุน : เหล็กกล้า ตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง คุณสมบัติ 1 ซีรี่ส์การใช้งานทั่วไป มาตรฐาน ช่วงการวัด 0 ถึง 25 มม. ใช้ ·อาจติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหรือเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสำหรับการวัดการให้อาหารหรือการกำหนดตำแหน่ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1004-030 ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0-25 mm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1003-010
1003-310
1004-000
1603-000
1703-010
1703-310
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ก้าน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ สูงสุด
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ ปลาย รูปทรง แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
ต้นกำเนิด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ 2

฿ 1,365.07

1 ชิ้น 45 วัน ลำต้น แบบตรง109390รวมในชุดระนาบø6.5×28ø11×16.5-18พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 1,610.21

1 ชิ้น 45 วัน ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย1083100รวมในชุดระนาบø6.5×27ø10×15ø14×418พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 3,469.31

1 ชิ้น 45 วัน ลำต้น แบบตรง1154230รวมในชุดระนาบø8×28.5ø12×17.5-29พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอและมี พิทช์ ของ แกนหมุน 1 มม

฿ 1,269.15

1 ชิ้น 45 วัน ลำต้น แบบตรง1183100รวมในชุดระนาบø8×28.5ø12×20.5-18พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 1,341.00

1 ชิ้น 45 วัน ก้าน แบบตรง / มีที่ แคลมป์ยึด1213100รวมในชุดระนาบø6.5×27ø10×15-18พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 1,814.38

1 ชิ้น 45 วัน พร้อมก้าน น๊อตตัวเมีย / แคลมป์ยึด1213120รวมในชุดระนาบø6.5×27ø10×15ø14×418พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ