(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ดึงแยก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,880.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
210201
210-2
210-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวน็อตกลาง
(มม.)
ขนาดสลักเกลียวกลาง
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
ศูนย์ ปลาย สลักเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φมม)
JAN Code มวล
(ก.)
บันทึก

฿ 5,880.64

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - - - - - 4021176212383 620 รหัสรุ่น/ Part number เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน: 210-2,210-3

฿ 19,211.28

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 25-135 24 R5 / 8 × 325 23 11 4021176030468 4300 สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 623325 รหัสรุ่น/ Part number บ่า: 204-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน: 210-2-270-P รหัสรุ่น/ Part number แคลมป์ยึด ด้านข้าง: 210201

฿ 22,255.18

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 30-150 24 R5 / 8 × 325 23 11 4021176030536 4800 สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 623325 รหัสรุ่น/ Part number บ่า: 204-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน: 210-3-325-P รหัสรุ่น/ Part number แคลมป์ยึด ด้านข้าง: 210201

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แขน เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน กลับด้านได้ พร้อมกรงเล็บที่แหลมมาก 1 อันซึ่งสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

รหัสรุ่น
210201
210-2
210-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวน็อตกลาง
(มม.)
ขนาดสลักเกลียวกลาง
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
ศูนย์ ปลาย สลักเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φมม)
JAN Code มวล
(ก.)
บันทึก

฿ 5,880.64

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - - - - - 4021176212383 620 รหัสรุ่น/ Part number เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน: 210-2,210-3

฿ 19,211.28

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 25-135 24 R5 / 8 × 325 23 11 4021176030468 4300 สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 623325 รหัสรุ่น/ Part number บ่า: 204-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน: 210-2-270-P รหัสรุ่น/ Part number แคลมป์ยึด ด้านข้าง: 210201

฿ 22,255.18

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 30-150 24 R5 / 8 × 325 23 11 4021176030536 4800 สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 623325 รหัสรุ่น/ Part number บ่า: 204-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน: 210-3-325-P รหัสรุ่น/ Part number แคลมป์ยึด ด้านข้าง: 210201

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1