(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารทำสีจากผลไม้รสฝาด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 679.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3792340500
3792350500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด JAN Code ความระมัดระวัง จำนวนเนื้อหา

฿ 679.12

PAINTS FOR BUILDING 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเคลือบผิวหลัก 4540061000558 - 1 ชิ้น (500 มล.)

฿ 679.12

PAINTS FOR BUILDING 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับการตกแต่ง 4540061000480 * นี่คือสารประกอบสำหรับเคลือบผิวที่ทำให้พื้นผิวหลักที่เคลือบมีสี ความเงา และความสดใหม่ที่แท้จริง โปรดยืนยัน เนื่องจากการใช้เพียงแค่สารประกอบนี้จะไม่ทำให้เกิดสี 1 ชิ้น (500 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    สำหรับอาคาร
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สามารถ)
  • ตัวแทน
    สารสกัดจากผลไม้ฝาดธรรมชาติ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    60
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    60
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    190
  • น้ำหนัก(ก.)
    510
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (500 มล.)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารทำสีจากน้ำลูกพลับที่สกัดจากลูกพลับฝาดธรรมชาติ
· พื้นผิวดูสมจริงสวยงาม

รหัสรุ่น
3792340500
3792350500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด JAN Code ความระมัดระวัง จำนวนเนื้อหา

฿ 679.12

PAINTS FOR BUILDING 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเคลือบผิวหลัก 4540061000558 - 1 ชิ้น (500 มล.)

฿ 679.12

PAINTS FOR BUILDING 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับการตกแต่ง 4540061000480 * นี่คือสารประกอบสำหรับเคลือบผิวที่ทำให้พื้นผิวหลักที่เคลือบมีสี ความเงา และความสดใหม่ที่แท้จริง โปรดยืนยัน เนื่องจากการใช้เพียงแค่สารประกอบนี้จะไม่ทำให้เกิดสี 1 ชิ้น (500 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1