(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องเสริมสำหรับ MIS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 27,242.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
C-MIS-3910G SALE
C-MIS-3920G SALE
C-MIS-3930G SALE
C-MIS-5520G SALE
C-MIS-5530G SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายไฟ ชนิด สเปค วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 27,242.00

฿ 21,793.60

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 1 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 29,307.00

฿ 23,445.60

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 2 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 31,784.00

฿ 25,427.20

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 3 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 28,480.00

฿ 22,784.00

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง กึ่งแข็ง φ5.5มม. × 2 ม สายไฟ สเตนเลส สาย สเตนเลส สายไฟ มี ความแข็งเกร็ง สูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยากลำบาก

฿ 30,546.00

฿ 24,436.80

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง กึ่งแข็ง φ5.5มม. × 3 ม สายไฟ สเตนเลส สาย สเตนเลส สายไฟ มี ความแข็งเกร็ง สูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยากลำบาก

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึกโฟกัส
    ประมาณ 20-50 มม
  • ความละเอียด(pixcel)
    640 x 480
  • จำนวนพิกเซล
    300,000
  • การใช้งาน
    กล้องเสริมสำหรับกล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรม MIS พร้อมจอแสดงผล (เทียบเท่ากับ IP66)

รายละเอียดสินค้า

กล้องเสริมสำหรับ MIS
[คุณสมบัติ]
·φ3.9 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.9 มิลลิเมตร) รุ่น:สายไฟ เรียบเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตการณ์ในที่แคบ
·φ5.5 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร) รุ่น:สาย สเตนเลส สายไฟ มี ความแข็งเกร็ง สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยากลำบาก
· วัสดุ:φ3.9 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.9 มิลลิเมตร) รุ่น:สายไฟ พลาสติก รุ่น φ5.5:สายไฟ สเตนเลส .
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กล้องเสริมสำหรับกล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรม MIS ซีรีส์พร้อมจอภาพ (เทียบเท่า IP66)

รหัสรุ่น
C-MIS-3910G SALE
C-MIS-3920G SALE
C-MIS-3930G SALE
C-MIS-5520G SALE
C-MIS-5530G SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายไฟ ชนิด สเปค วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 27,242.00

฿ 21,793.60

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 1 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 29,307.00

฿ 23,445.60

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 2 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 31,784.00

฿ 25,427.20

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง อ่อน φ3.9มม. × 3 ม สายไฟ พลาสติก สายไฟ เรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการสังเกตในที่แคบ

฿ 28,480.00

฿ 22,784.00

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง กึ่งแข็ง φ5.5มม. × 2 ม สายไฟ สเตนเลส สาย สเตนเลส สายไฟ มี ความแข็งเกร็ง สูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยากลำบาก

฿ 30,546.00

฿ 24,436.80

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน สายยาง กึ่งแข็ง φ5.5มม. × 3 ม สายไฟ สเตนเลส สาย สเตนเลส สายไฟ มี ความแข็งเกร็ง สูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยากลำบาก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1