(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กเกจที่มี Go และ No-Go ในพื้นที่เดียว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของเกจและปรับปรุงประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·คู่ของ เกจวัด มี ขนาดภายนอก ตาม ขนาด สูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิง
·สามารถใช้เพื่อให้เข้ากันได้พอดีระหว่างรูและ เพลา
· วัสดุ มีความต้านทานการสึกหรอสูงเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า ซึ่งทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
·หมดกังวลเรื่อง สนิม หรือ การกัดกร่อน บน พื้นผิว การวัดด้วย งานซ่อมบำรุง และการจัดการที่ง่ายดายหลังใช้งาน
· วัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเกือบจะเหมือนกับ เหล็กกล้า พื้นผิว การวัดเป็น วัสดุ ที่ไม่เป็นแม่เหล็กซึ่งจะไม่กลายเป็นแม่เหล็ก
· มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความเป็นพลาสติกอันเนื่องมาจากรอยขีดข่วนหรือรอยบุบ และไม่มีเสี้ยนหรือนูน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู
รหัสสินค้า |
---|
SPCLP-10 |
SPCLP-11 |
SPCLP-12 |
SPCLP-13 |
SPCLP-14 |
SPCLP-15 |
SPCLP-16 |
SPCLP-17 |
SPCLP-18 |
SPCLP-19 |
SPCLP-20 |
SPCLP-21 |
SPCLP-22 |
SPCLP-23 |
SPCLP-24 |
SPCLP-25 |
SPCLP-26 |
SPCLP-27 |
SPCLP-28 |
SPCLP-29 |
SPCLP-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,825.77 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø10 | ||
฿ 18,250.03 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø11 | ||
฿ 18,250.03 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø12 | ||
฿ 22,290.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø13 | ||
฿ 22,290.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø14 | ||
฿ 23,502.58 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø15 | ||
฿ 23,502.58 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø16 | ||
฿ 27,542.99 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø17 | ||
฿ 27,542.99 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø18 | ||
฿ 30,775.34 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø19 | ||
฿ 30,775.34 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø20 | ||
฿ 38,856.19 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø21 | ||
฿ 38,856.19 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø22 | ||
฿ 41,280.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø23 | ||
฿ 41,280.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø24 | ||
฿ 42,896.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø25 | ||
฿ 42,896.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø26 | ||
฿ 46,937.03 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø 27 | ||
฿ 46,937.03 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø28 | ||
฿ 52,593.63 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø29 | ||
฿ 52,593.63 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø30 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กเกจ | วัสดุ | ส่วน เกจวัด : เซรามิก, ส่วน ก้าน : อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | · เกจวัด มีการ การออกแบบ รูปร่างภายนอก ตามการวัด ความคลาดเคลื่อน สูงสุดและการวัดค่า ความคลาดเคลื่อนขั้นต่ำเพื่อให้เกิดความเข้ากันได้สำหรับการมีส่วนร่วมของร่องและเพลา ·เนื่องจากหน่วยได้รับการเตรียมการวัดสำหรับทั้งแบบเปิดและแบบปิดด้านหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวของ เกจวัด เพื่อลดความพยายามและปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง