(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พินเกจ เซรามิก มีการขยายตัวทางความร้อนเพียงเล็กน้อยเมื่อถือด้วยตนเองและใช้งานได้ดีและประหยัด
[คุณสมบัติ]
·ชุดพินเกจคาร์ไบด์ซีรีส์ CAA ที่ฝังอยู่ในก้านพลาสติก
·เมื่อติดตั้ง ก้าน สามารถวัดได้ด้วยมือเปล่าและสิ่งสกปรกจากมือจะไม่เกาะติดใช้งานง่ายเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจากอุณหภูมิ ตัวเครื่อง
·ทนต่อการสึกหรอได้ดีเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม หรือ การกัดกร่อน อีกทั้งยัง งานซ่อมบำรุง และจัดการหลังการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
· วัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเกือบจะเหมือนกับ เหล็กกล้าวัสดุ ที่ไม่ใช่แม่เหล็กซึ่งจะไม่กลายเป็นแม่เหล็ก
·เพิ่มขึ้น 0.01 มม.มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใน สภาพพลาสติก เนื่องจากรอยขีดข่วนหรือรอยบุบและไม่มีเสี้ยนหรือนูน
· วัสดุ:เซรามิก.(เพชรรัสเซีย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CAG-0B |
CAG-1A |
CAG-1B |
CAG-2A |
CAG-2B |
CAG-3A |
CAG-3B |
CAG-4A |
CAG-4B |
CAG-5A |
CAG-5B |
CAG-6A |
CAG-6B |
CAG-7A |
CAG-7B |
CAG-8A |
CAG-8B |
CAG-9A |
CAG-9B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,373.35 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.50 ถึง 1.00 | 66/69 | ||
฿ 50,048.77 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.00 ถึง 1.50 | 69 | ||
฿ 50,048.77 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.50 ถึง 2.00 | 69 | ||
฿ 53,425.84 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.00 ถึง 2.50 | 69 | ||
฿ 53,425.84 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.50 ถึง 3.00 | 69 | ||
฿ 55,114.37 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3.00 ถึง 3.50 | 69/71 | ||
฿ 55,114.37 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3.50 ถึง 4.00 | 71 | ||
฿ 58,491.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.00 ถึง 4.50 | 71 | ||
฿ 58,491.44 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.50 ถึง 5.00 น | 71/76 | ||
฿ 62,881.63 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.00 ถึง 5.50 | 76 | ||
฿ 62,881.63 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.50 ถึง 6.00 น | 76 | ||
฿ 67,609.54 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6.00 - 6.50 น | 76 | ||
฿ 67,609.54 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6.50 ถึง 7.00 น | 76 | ||
฿ 70,311.19 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.00 ถึง 7.50 น | 76 | ||
฿ 70,311.19 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.50 ถึง 8.00 น | 76 | ||
฿ 72,675.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8.00 ถึง 8.50 น | 76 | ||
฿ 72,675.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8.50 ถึง 9.00 น | 76 | ||
฿ 78,078.46 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9.00 - 9.50 น | 76 | ||
฿ 78,078.46 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9.50 ถึง 10.00 | 76 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | คลองเลื่อย / classfication วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย อะไหล่ | วัสดุ | เซรามิก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชุด(ชิ้น) | 51 | การ จำแนก มิติ(มิลลิเมตร) | เพิ่มขึ้น 0.01 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | ±1 |
ความกลม / กระบอก(ไมโครเมตร) | 0.8 | สังเกต | เป็น คลองเลื่อย ก้าน พลาสติกฝังด้วย พินเกจ เซรามิก CAA | คุณสมบัติ | · วัสดุ มีความทนทานต่อการขัดถูเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า และทนทานต่อการเสื่อมสภาพอย่างมาก·ไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม หรือ การกัดกร่อน ด้วย งานซ่อมบำรุง และการจัดการหลังการใช้งานที่ง่ายดาย· วัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ใกล้เคียงกับ เหล็กกล้า·ไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลายเป็นแม่เหล็กเพราะทำจาก วัสดุ ไม่เป็นแม่เหล็ก·ความเป็น สภาพพลาสติก มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากรอยขีดข่วนหรือรอยบุบและไม่มีเสี้ยนหรือของพะรุงพะรัง· กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) พื้นผิว ด้านบนเสร็จแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง