(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลขนาดยาวแบบ 2 ฟันที่ใช้กับวัสดุชิ้นงานได้หลากหลาย
· สามารถตัดได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
· การหล่อลื่นและความทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกระบวนการตัดทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
B242X-3 |
B242X-4 |
B242X-5 |
B242X-6 |
B242X-8 |
B242X-10 |
B242X-12 |
B242X-16 |
B242X-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 874.35 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 6 | 80 | 4 | ||
฿ 919.95 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 8 | 80 | 4 | ||
฿ 1,270.43 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 10 | 100 | 6 | ||
฿ 1,270.43 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 100 | 6 | ||
฿ 2,858.75 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 14 | 130 | 8 | ||
฿ 4,441.75 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 18 | 160 | 10 | ||
฿ 6,558.45 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 22 | 180 | 12 | ||
฿ 12,679.39 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 30 | 210 | 16 | ||
฿ 18,628.47 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 210 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±10 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | Altin |
วัสดุ | MG | มุม บิด | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง