(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BW-01 เทป บิวทิล กันน้ำ (สองด้าน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,497.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BW-01-50X20-PACK
BW-01-75X20-PACK
BW-01-100X20-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 4,497.48

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 50 4970520343924 1 แพ็ค (16 ชิ้น)

฿ 5,053.81

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 75 4970520343917 1 แพ็ค (12 ชิ้น)

฿ 4,497.48

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 100 4970520343900 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.5
  • ความเหนียวแน่น(N / 25 มม)
    22.00
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    โพลีเอทิลีน WALIF®

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เทปกันน้ำที่เหนือกว่าสำหรับตัวเรือนคุณภาพสูงยุคใหม่
· ยาง บิวทิลใช้เป็น วัสดุฐาน เพื่อ ทนสภาพอากาศ เหนือกว่า
·ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงและสามารถทำงานได้ดีทั้งบนพื้นผิวโลหะและพื้นผิวขรุขระ
มีทั้งแบบด้านเดียว (ด้านเดียวเป็นผ้า ผ้านอนวูฟเวน ) และแบบสองด้าน
·รวมทั้งการกันซึมและการกันความชื้นและสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงงานกันซึมทั่วไปโลหะ แผ่น รถยนต์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
BW-01-50X20-PACK
BW-01-75X20-PACK
BW-01-100X20-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 4,497.48

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 50 4970520343924 1 แพ็ค (16 ชิ้น)

฿ 5,053.81

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 75 4970520343917 1 แพ็ค (12 ชิ้น)

฿ 4,497.48

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 100 4970520343900 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1