1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200 (รหัสสินค้า)

KIL SCREW DRIVER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,564.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลัทช์เริ่มต้นทำงานเมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
· มอเตอร์หยุดทำงานเมื่อปล่อยก้านโยก
· ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่ได้รับความผันแปรของแรงบิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความดันลม และความแม่นยำแรงบิดนั้นดีกว่าไขควงลมทั่วไป

โปรดทราบ: ผลิตภัณฑ์นี้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100 โวลต์
รหัสสินค้า
HS-225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด เอาต์พุต
(น·ม)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สูงสุด
(kgf · cm)
ความเร็วในการหมุน (HI)
(รอบต่อนาที)
รองรับการใช้งาน บิต น้ำหนัก
(ก.)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 2

฿ 12,883.00

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 16 วัน 0.49 to 2.462.6 to 4.02.6 to 3.5452645.0 to 25.01000หกเหลี่ยม 5 มม.600ดอก (No.2 2)วงแหวนยึดแรงบิด (KC-2), แปรงถ่าน 2 ชิ้น (MC21411)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเริ่มต้น ก้านโยก เริ่มประเภท แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท ไม่มีขั้นตอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-225 ในชุด ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HS-215
HS-228F
HS-235
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด เอาต์พุต
(น·ม)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สูงสุด
(kgf · cm)
ความเร็วในการหมุน (HI)
(รอบต่อนาที)
รองรับการใช้งาน บิต น้ำหนัก
(ก.)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 2

฿ 6,564.97

1 ชิ้น 5 วัน 0.20 to 1.472.0–4.02.0 to 3.0302302.0 to 15.01000หัวดอก ⌀5 มม., 5 มม.480ดอก ( No.1x1, No.2x1)แหวนตรึงแรงบิด (KC-3), แปรงถ่าน 2 ชิ้น (MC20161)

฿ 8,555.14

1 ชิ้น 7 วัน 0.50 to 1.762.6 to 4.02.6 to 3.5452645.0 to 18.02000หกเหลี่ยม 5 มม.600ดอก (No.2 2)วงแหวนยึดแรงบิด (KC-2), แปรงถ่าน 2 ชิ้น (MC21411)

฿ 9,773.30

1 ชิ้น 3 วัน 0.98 to 3.433.0 to 5.03.0–4.04526410.0 to 35.0700หกเหลี่ยม 5 มม.600ดอก (No.2 2)วงแหวนยึดแรงบิด (KC-2), แปรงถ่าน 2 ชิ้น (MC21411)