(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
WIDIN ก้านตรง, ดอกสว่านปลายมิลล์ (คาร์ไบด์), ดอกสว่านคาร์ไบด์, ขนาดกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 3.4 | ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 65 | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 4 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มุม บิด(°) | 30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDM034 ในชุด ดอกสว่านคาร์ไบด์ขนาดกลาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง