1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

WIDIN ก้านตรงดอกสว่านปลายมิลล์ (คาร์ไบด์) ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบสั้น

รหัสสินค้า
PDS028
PDS031
PDS035
PDS063
PDS070
PDS078
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,046.59

WID CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 2.814503

฿ 1,046.59

WID CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.120604

฿ 1,046.59

WID CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.522604

฿ 1,814.66

WID CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 6.334747

฿ 1,906.37

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 737747

฿ 2,011.19

WID CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 7.840798

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 140 มุม บิด(°) 30 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8
ความเผื่อ ก้าน H6